用于预紧轴承系统的轴承

对于某些应用场合,SKF 可提供特制的单个轴承或配组的轴承,这些轴承的调整简单而可靠,还有在制造过程中已经组配好的轴承组,安装后无需调整,就可以达到预先设定的预紧量。 包括:
  • 符合 CL7C 规格、提供更高旋转精度的圆锥滚子轴承,如汽车差速器(→圆锥滚子轴承
  • 通用配组单列角接触球轴承(→角接触球轴承
  • 配对单列圆锥滚子轴承(→ 圆锥滚子轴承)
  • 配对单列深沟球轴承(→深沟球轴承
SKF logo