选择轴内部游隙或预紧

轴承的工作游隙/预载荷范围取决于:
  • 轴承的指定初始内部游隙/预载荷等级
  • 实际配合或轴承在圆锥形配合面上的推进距离
  • 形状误差的影响
  • 在对轴承位置进行调整后,工作游隙或/预载荷
  • 工作温度变化引起的尺寸变化(基于启动、季节性或特定应用)
还需要考虑内、外圈之间的轴挠曲和轴向位移(如在 CARB 圆环滚子轴承上)。
除了一些其它因素外,轴承的工作游隙/预载荷会影响摩擦、载荷区的大小和疲劳寿命。 图表 1 显示了游隙/预载荷及主要运行标准之间的关系。 该图表概括了基于在正常工作条件下运行且纯径向加载的滚动轴承情况。

由于配合以及工作温度的差异带来的不断变化的配合紧度,所以在选择合适的轴承游隙/预载荷时,必须考虑轴承的工作游隙//预载荷等级。 对于一般的应用而言,轴承在运行时需要留有一定的剩余游隙。
SKF logo