选择正确的预紧

在确定轴承系统中的预紧时,当预紧超过某既定的最佳值时,刚性只能有限地提高。 超过此最佳值时,摩擦及其产生的热量增加可以明显降低轴承的使用寿命并产生负面影响(图表 1)。 过度的预紧在轴承系统运作时有影响可靠性能的风险。 因为确定适当的预紧通常涉及复杂的计算,SKF 建议联系 SKF 应用工程服务部门。
调整轴承系统的预紧时,无论预紧量是通过计算或根据经验而确定,必须将其偏差控制在最小的范围之内,这点非常重要。 例如,若要在安装圆锥滚子轴承时降低预紧偏差范围,如情况允许的话,应先将轴承转动若干次,以确保滚子没有歪斜,而且滚子的端面必须与内圈的挡边有良好的接触。 转动轴承还可以确保滚子和外圈有全面的接触并避免对滚道的损坏。 滚子未完全安装到位时,产生的预紧比所需的预紧值小很多。
SKF logo