估算轴承力矩

在一定条件下,可通过恒定摩擦系数μ,充分精确地估算出摩擦力矩,如:
  • 轴承负荷 P ≈ 0,1 C
  • 良好的润滑
  • 正常运行条件
摩擦力矩可通过以下公式估算
 
M = 0,5 μ P d

对于径向滚针轴承,Fw采用F, 而不是d.

其中
=摩擦力矩[Nmm]
μ
=轴承的恒定摩擦系数(表 1
=当量轴承动载荷[N]
=轴承内径 [mm]
=内圈滚道直径 [mm]
Fw =滚子下的直径 [mm]
SKF logo