功率损耗和轴承温度

由轴承摩擦引起的轴承功率损耗可用以下公式计算

NR = 1,05 x 10–4 M n

其中
NR =功率损耗 [W]
=轴承的总摩擦力矩 [Nmm]
=转速 [r/min]

冷却系数Ws是轴承与环境温度之前每相差一度,从轴承带走的热量。 如果Ws值未知,温度升高可用以下公式估算

ΔT = NR/Ws

其中
ΔT =温度增加 [°C]
NR =功率损耗 [W]
Ws =冷却系数 [W/°C]
SKF logo