有关特殊轴承类型和性能等级的详细信息

混合陶瓷轴承

由氮化硅制成的滚动体的弹性模量越高,越能减少滚道的接触面积,从而显著降低滚动和滑动摩擦。 此外,陶瓷滚动体的密度比钢要低,所以离心力也较小,因而可以减小高速时的摩擦。

标准混合陶瓷球轴承

通过SKF摩擦力矩计算模型,角接触球轴承的摩擦力矩可通过将全钢轴承的几何常数R3和S3乘以系数0,41(即0,41 R3和0,41 S3)进行计算。
高速应用中的混合陶瓷深沟球轴承通常已轴向预紧。 在这些条件下,混合陶瓷深沟球轴承与角接触球轴承相似,摩擦力矩得以减小。 在计算混合陶瓷深沟球轴承的摩擦力矩时,SKF建议联系SKF应用工程服务部门。

超精密混合陶瓷轴承

关于超精密轴承摩擦力矩的详细信息,请与SKF应用工程服务部联络。

SKF 能效型轴承

在计算 SKF 能效型 (E2) 轴承的摩擦力矩时,SKF 建议使用 SKF 轴承计算器

Y 轴承(嵌入式轴承)

在计算 Y 轴承的摩擦力矩时,SKF 建议使用 SKF 轴承计算器

滚针轴承

在计算滚针轴承的摩擦力矩时,SKF 建议使用 SKF 轴承计算器

SKF logo