油浴润滑的拖曳损失

SKF油浴润滑拖曳损失计算模型会考虑滚动 体穿过润滑油所遇到的阻力以及润滑油粘度 的影响。 在下列条件下,它可提供足够精确的结果:
  • 储油池较大。 储油池的大小、几何结构或 外部油搅动的影响可忽略不计。
  • 轴处于水平位置。
  • 内圈以恒定转速旋转。 不高于允许速度。
  • 油粘度在以下限制范围内:
    • 当轴承浸泡在最多油位一半或更少位置时(油位H  D/2)为 500 mm2/s
    • 当轴承浸泡在对于油位一半位置时(油位H > D/2)为 250 mm2/s
油位H从外圈滚道和滚动体的最低接触点开始测量(图 1)。 最低接触点的位置可进行足够精确地估计:
  • 圆锥滚子轴承: 外径 D [mm]
  • 所有其它径向滚动轴承: 外圈平均直径 [mm] = 0,5 (D + D1)

垂直轴的拖曳损失

计算垂直轴的拖曳损失时,可以根据轴承完全浸没时的计算方法求出近似值。 求出的Mdrag 值应乘以一个系数,这个系数等于浸没部分的宽度(高度)与总轴承宽度(高度)的比。
SKF logo