滚动摩擦力矩

滚动摩擦力矩可通过以下公式计算

Mrrφish φrs Grr (ν n)0,6

其中
Mrr =滚动摩擦力矩
φish 
=进口剪切加热减缩系数
φrs =运动补油/缺油的减缩系数
Grr =变量(表 1)取决于:
  • 轴承类型
  • 轴承平均直径 dm [mm] = 0,5 (d + D)
  • 径向载荷Fr [N]
  • 轴向载荷Fa [N]
=转速 [r/min]
ν =润滑油在工作温度下的运动粘度或润滑脂的基油粘度 [mm2/s]
摩擦一章中提供的公式计算非常复杂 因此,SKF 强烈建议使用 SKF 轴承计算器计算摩擦力矩。
SKF logo