运动补油/缺油的减缩系数

在油气润滑、喷油润滑、低油位油浴润滑(例如油位H低于最低滚动体的圆心)和润滑脂润滑的情况下,持续过多滚动会使润滑剂挤出滚道。 在高速重载应用中,润滑剂可能没有足够的时间补充润滑滚道,造成“运动缺油”。 运动缺油会减少流体动压模(减少κ值,参见粘度比κ)和滚动摩擦。
对于上述润滑情况,运动补油/缺油的减缩系数的近似值可通过以下公式估算

Φrs Kinematic replensihment-starvation reduction factor

其中
φrs =运动补油/缺油的减缩系数
e=

自然封数底

 2,718

Krs =

补油/缺油常数: 

= 3×10-8是低油位油浴和喷油润滑的常数 

= 6x10-8脂润滑和油气润滑

Kz =与轴承类型有关的几何常数(表 1
ν =润滑油在工作温度下的运动粘度或润滑脂的基油粘度 [mm2/s]
=转速 [r/min]
=轴承内径 [mm]
=轴承外径 [mm]
SKF logo