润滑

润滑的基础知识

为确保滚动轴承能有效及可靠地运行,其必须有充分的润滑,以防止滚动体、滚道、保持架和其它部件之间发生直接的金属与金属接触。 润滑剂同时能防止磨损和保护轴承的表面免受腐蚀。 因此,根据各种轴承的具体应用情况来选择合适的润滑剂和润滑方法,与正确的维护同样重要。
用于润滑滚动轴承的润滑脂、润滑油和其它润滑剂(如石墨基润滑剂)有很多不同的种类。 合适的润滑剂和润滑方式的选择主要取决于工作条件,例如所需的转速或允许的工作温度。 但是,其它因素(如振动和载荷)也会影响润滑剂的选择。
通常以最少量的润滑剂,并能保持轴承运行的可靠性,可以达到最理想的工作温度。 但如果需要润滑剂有其它方面的功能,例如密封或带走热量等,就有可能需要使用更多的润滑剂。
由于机械运动、老化和污染物的积聚,轴承配置中的润滑剂会逐渐失去其润滑功能。 因此需要定期补充或更换润滑脂;若是以油润滑,则必须有合适的过滤系统和定时更换润滑油。
本章的内容和建议方法只适用于没有密封圈或防尘盖等嵌入式密封件的轴承。 两侧装有嵌入式密封圈或防尘盖的 SKF 轴承和轴承单元,在轴承中已预装有润滑脂。 SKF 使用何种标准润滑脂及其性能数据,在相关的产品介绍部分中有详细的说明。
在正常工作条件下,密封轴承中的润滑脂的工作寿命比轴承的工作寿命长,因此除了某些特殊情况之外,这些轴承在结构上不适宜作补充润滑。
对于上面的描述而言,正常工作条件可定义为:
  • 恒定的载荷大小和方向
  • 载荷等于或大于推荐的最小载荷,至少:
    • 球轴承为0,01 C
    • 滚子轴承为0,02 C
  • 恒定转速,但不高于允许转速
  • 适当的工作游隙
  • 脂润滑:
    • 仅稳定条件下(经过几个小时的操作)
    • 带矿物油的锂皂脂
    • 轴承自由空间充满约30%
    • 最低环境温度为 20 °C (70 °F)
  • 油润滑:
    • 油浴、油气和喷油。
    • 粘度范围从2至500 mm2/s

套圈引导保持架

带有套圈引导保持架的轴承主要采用油润滑。 脂润滑可用于中等转速的工况下。 相关产品章节中将提供有关保持架设计和限制的信息(如适用)。

润滑剂规格

表面看来完全相同的润滑剂(尤其是润滑脂),原产地不同甚至同一原产地的不同批次都可能导致润滑特性上存在一些差异。 因此SKF对任何润滑剂或其性能均不负赔偿损失责任。 建议用户在选择润滑剂时,必须详细列出润滑剂所需的特性,以确保在具体应用中选用最合适的润滑剂。
SKF logo