润滑脂

润滑脂是由矿物油或合成油与稠化剂经过加工而成。 稠化剂一般为金属皂, 但也有其它如聚脲皂等的稠化剂,用于一些要求较高的工作条件,例如较高的工作温度。 为了增加润滑脂的某些特性,可以在润滑脂中加入添加剂。 润滑脂的稠度主要取决于稠化剂的类型和浓度,以及在应用中的工作温度。 在选择润滑脂时,应考虑的最重要因素是:
  • 温度范围
  • 稠度
  • 基础油粘度

  • 考虑到外圈转动
  • 防腐蚀性能
  • 承载能力
  • 相容性
SKF logo