再润滑

如果润滑脂的工作寿命短于滚动轴承预计的工作寿命,轴承就需要进行补充润滑。 补充润滑应在现有的润滑剂还保持一定功能时进行。
补充润滑间隔取决于许多因素, 包括:
  • 轴承类型和大小
  • 转速
  • 工作温度
  • 润滑脂的类型
  • 轴承周围的空间
  • 轴承工作环境
补充润滑只能基于统计学上提出建议。 SKF 将补充润滑间隔时间定义为:在这段时间内,不少于 99 % 的轴承仍然有充分和可靠的润滑, 这说明L1润滑脂使用寿命。
SKF 建议结合实际应用的经验和试验数据以及参考补充润滑间隔来定出更可靠的间隔时间。
对许多应用来说,轴承圈的最高温度超过 100 °C (210 °F) 的工作温度时,标准轴承圈会有一定的温度限制。 超过这个温度时,应使用特殊润滑脂。 此外,应考虑轴承和相邻机器部件(如外部密封件)的温度限值。
有关高温应用的更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo