拆卸安装在圆柱形轴颈上的轴承

冷拆卸

拆卸较小型轴承时,可通过合适的冲头,轻轻敲击轴承套圈的侧面以将其从轴上卸下,最好是使用机械拉拔器。 拉爪应作用于内圈或相邻部件(图1)。 如果轴肩和轴承座孔肩预留了可容纳拉拔器拉爪的凹槽,则可以简化拆卸过程。 此外,在孔肩的位置加工一些螺纹孔,便于以螺栓把轴承顶出(图2)。
大中型轴承所需的力通常要比机械工具所能提供的更大。 因此,SKF 建议使用液压助力工具或采用注油法,或二者兼施。 前提是,轴内设有必要的供油管和配油槽(图 3)。

热拆卸

拆卸滚针轴承或 NU、NJ 和 NUP 型圆柱滚子轴承的内圈时,适合使用热拆卸方法。 常用的两种加热工具: 加热环和可调式感应加热器。
加热环通常用于安装和拆卸与其尺寸相同的中小型轴承的内圈。 加热环由轻合金制成。 加热环带有径向开槽,且配备电绝缘手柄(图4)。
如果经常拆卸不同直径的内圈,SKF 建议使用可调式感应加热器。 这些加热器(图 5)可以迅速加热内圈,而不会使轴变热。
拆卸大型的圆柱滚子轴承的内圈时,可以使用一些特殊的固定感应式加热器(图6)。
SKF 可提供感应加热器和加热环。 更多信息,请参见维护产品
SKF logo