拆卸安装在圆锥形轴颈上的轴承

可使用机械或液压助力拉拔器拉住内圈,即可拆卸小型轴承。 某些拉拔器配有弹簧操作臂,使用这种有自对心设计的拉拔器可以简化程序,避免损坏轴颈。 倘若不能在内圈上使用拉拔器拉爪,则应经由外圈,或采用拉拔器结合拉拔片的方式拆卸轴承(图1)。
使用注油法时,中大型轴承的拆卸会更加简单安全。 这种方法在高压下通过油孔和油槽将液压油注入两个圆锥形配合面之间。 两个表面之间的摩擦大幅减少,并产生使轴承和轴颈分开的轴向力(图2)。

警告

为避免可能的严重伤害,请在轴端附加一个装置(如锁紧螺母),以限制突然松动时发生的轴承位移。
SKF logo