拆卸退卸套上的轴承

拆卸退卸套上的轴承时,必须将锁定装置(例如锁定螺母、端盖等)拆除。
对于中小型的轴承,可以利用锁紧螺母、钩形扳手或冲击扳手来进行拆卸(图1)。
对于安装在退卸套上的中大型轴承,可以利用液压螺母轻松拆卸。 SKF 强烈建议在轴端的液压螺母后面安装止动装置(图2)。 该止动装置可以防止退卸套从配合位置突然分离时,退卸套和液压螺母从轴上飞出来。
孔径 ≥ 200 mm 的退卸套为 SKF 标准供货范围,其内孔和外表面均有油孔和油槽。 当使用注油法时,需要两个液压泵(或注油器)和合适的延长管(图3)。
SKF logo