安装

安装轴承时,可以根据其类型和尺寸,选择机械、加热或液压等方法进行。 以下是轴承尺寸的分类:
  • 小型 → d ≤ 80 mm
  • 中型 → 80 mm < d < 200 mm
  • 大型 → d ≥ 200 mm
在任何情况下,都不可以用坚硬的物体直接敲击轴承套圈、保持架、滚动体或密封件,且不能通过滚动体施加安装力。
对于过盈配合,配合面应覆盖薄薄的一层油。 对于间隙配合,配合面应涂有 SKF 防蠕动腐蚀剂。
SKF logo