轴承尺寸的选择

用于某种场合的轴承尺寸,可依据其相对于承受载荷的额定载荷以及使用寿命与可靠性等要求进行初选。 产品表中列出了基本额定动载荷 C 及基本额定静载荷 C0
轴承的动、静载荷状况必须分别核定。

应该采用轴承承受的有代表性的载荷状况来检查动载荷。 载荷谱应包括在罕见情况下可能发生的峰值(重)载荷。

静载荷不仅是在轴承静止或转速很低(n < 10 转/分)时施加的载荷,而且应包括检查重冲击载荷(持续时间很短的载荷)的静安全系数。
SKF logo