SKF 轴承寿命试验

SKF 轴承寿命试验工作主要在荷兰 SKF 工程与研究中心进行。 中心内的试验设施,无论是在先进程度方面,还是在试验台数量方面,都在轴承工业中是独一无二的,并且通过了 ISO 17025:2005 认证。 中心同时也对 SKF 主要工厂的研究工作提供支援。
SKF 进行寿命试验的主要目的是要改善轴承产品的设计、材料和制造工艺。 另外,这也对开发和不断改进用于轴承设计的工程模型非常重要。
典型的耐久试验工作包括在以下条件下对轴承抽样进行的试验:
  • 全油膜润滑条件
  • 油膜厚度变薄的条件
  • 预定义的润滑剂污染程度
SKF 还进行轴承寿命试验,以便:
  • 确保产品能满足型录中所作的性能承诺
  • 审查 SKF 标准轴承制造质量
  • 研究润滑剂和润滑条件对轴承寿命的影响
  • 支持滚动接触疲劳方面的理论发展
  • 与有竞争力的产品做比较。
功能强大且控制严格的使用寿命试验,加上运用尖端设备对试验后的轴承进行研究,可以系统地研究影响轴承寿命的因素。
通过分析数学模型和进行模拟试验,再以实验来验证结果。在部件和整个轴承的层面上,优化对轴承寿命有影响的因素。高性能 SKF 探索者和 SKF 能效型 (E2) 轴承就是成功实施的例子。
SKF logo