使用额定寿命计算公式选择轴承尺寸


用来计算轴承额定寿命的三种基本方式:
  • 基本额定寿命

    ISO 281:2007中定义的基本额定寿命是计算轴承额定寿命的相对简单的方法。 唯一的标准就是次表面疲劳。
  • SKF 额定寿命

    由于现代轴承的质量提高不少,在某些应用中,轴承的实际工作寿命可能明显高于其基本额定寿命。 在特定应用中,轴承的使用寿命受到诸多因素的影响,包括润滑、污染程度、安装情况和其他环境条件以及具体的轴承设计。

    SKF额定寿命 考虑了疲劳载荷极限、润滑条件和轴承内的污染等级。
  • SKF Generalized Bearing Life Model(SKF通用轴承寿命模型)

    SKF Generalized Bearing Life Model(SKF通用轴承寿命模型)提供了计算轴承额定寿命的更为灵活和广义的方法。 这种计算方法将表面失效与通用的次表面滚动接触面失效区别开来。 在计算中,将两者区别对待,但又将两者同时整合到整体滚动轴承额定寿命中。

    次表面疲劳采用经典的赫兹滚动接触面疲劳理论来进行计算。

    为了评估表面疲劳的风险, SKF 通用轴承寿命模型考虑了更多影响轴承性能的因素,其中包括轴承设计。 它将表面疲劳模型的复杂性视为先进的摩擦学模型。

    更多有关SKF通用轴承寿命模型和实际应用工具的信息,将在不久的将来发布。
SKF logo