工作温度的影响

在运行中,轴承的尺寸会因材料内部结构的改变而变化。 这种改变受到温度、时间及应力的影响。

为避免因结构改变而发生不允许的尺寸变化,轴承部件需经过特殊的热处理(表 1)。
根据不同的轴承类型,标准的轴承是以淬透和感应淬火热处理的钢材制成,建议的最高工作温度在 120 至 200°C(250 至 390°F)之间。 可以达到的最高工作温度与所采用的热处理工艺有直接的关系。 有关更多信息,请参见相关产品章节的介绍内容。
如果某应用的正常工作温度高出建议的温度极限,应考虑选用尺寸稳定性处理级别较高的轴承。
如果轴承需要连续在高温下工作,则在寿命计算中,轴承的动载荷承载能力就需要作出调整。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
轴承在高温下要保持可靠的运行,还取决于润滑剂能否在相同温度下保持其润滑特性,以及密封件、保持架等组件的材料是否适合(→ 润滑滚动轴承的材料)。
对于在高温下工作且要求尺寸稳定性处理级别高于 S1 的轴承,请联系 SKF 应用技术部门。
SKF logo