润滑条件——粘度比κ

润滑剂的有效性主要取决于滚动接触面间的表面分离度。 若要形成一个足够的润滑膜,当应用条件达到正常工作温度时,润滑剂必须有一个给定的最小粘度。 润滑条件通过粘度比 κ 表示,即实际粘度 v 与充足润滑时额定粘度 ν1 之比,润滑剂处于正常工作温度时,两个数值都要考虑(→选择润滑油)。
其计算公式如下

Viscosity ratio

其中
κ=粘度比
ν=n = 润滑剂的实际工作粘度 [mm2/s]
ν1=额定粘度取决于轴承的平均直径和转速[mm2/s]
额定粘度ν1,需要充足润滑,可通过图表1确定,使用轴承平均直径dm = 0,5 (d + D), [mm],和轴承转速n,[r/min]。 该图表已针对滚动轴承的最新摩擦学调查结果做了修改。
在凭经验或以其他方式确认工作温度时,与国际标准参考温度40℃(150 °F)相应的粘度可从图表2中得出,或用粘度计算器算出。 该图表根据粘度指数 95 绘制。表 1 列出了符合 ISO 3448:1992 标准的粘度级别,显示每一等级在 40 °C (150 °F) 时的粘度范围。在相近的工作条件下,某些类型的轴承(如球面滚子轴承、圆锥滚子轴承和球面推力滚子轴承)一般比其他类型的轴承(如深沟球轴承和圆柱滚子轴承等)有更高的工作温度。

计算实例

轴承的内径 d = 340 mm,外径 D = 420 mm,转速 n = 500 r/min。 算出平均直径 dm = 0.5 (d + D),dm = 380 mm,然后从图表 1 查出,在工作温度下能提供充分润滑的所需最小额定粘度 ν1 大约为 11 mm2/s。 假设轴承的工作温度为 70°C (160°F),从图表 2 查出,需要使用 ISO VG 32 粘度等级的润滑剂,其实际粘度 n 在参考温度 40°C (105°F) 时至少达到 32 mm2/s。
SKF logo