SKF寿命调整系数aSKF

这些图解用于相关轴承类型安全系数和典型值,该系数通常与其它机械部件的疲劳载荷极限有关。 由于SKF额定寿命方程式本身固有的简化特征,即使工作条件已经得到精确的辨认,如果采用一个大于50的aSKF 值也没有意义。

计算寿命修正系数 aSKF

可以使用 SKF 轴承选型等 SKF 工程软件来计算系数 aSKF。 此外,SKF 还开发出精确和尖端的计算机软件,把滚动接触应力直接考虑在 SKF 额定寿命的计算中,并允许把影响轴承寿命的其它因素,例如,对中误差、轴挠曲以及轴承座变形等,一并考虑在内(→ SKF 计算工具)。
SKF logo