SKF 额定寿命

ISO 281:2007 使用寿命修正系数来弥补基本额定寿命的不足。 SKF 寿命修正系数 aSKF 采用与 ISO 281:2007 相同的疲劳载荷极限值 Pu 的概念。Pu 数值列于产品表中。 与 ISO 281:2007 标准类似,SKF 寿命修正系数 aSKF 还引入了润滑条件(粘度比 κ)和污染系数 ηc,把具体的工作条件考虑在计算中,公式如下

SKF rating life
进行计算

如果速度恒定,可通过下面的方程式获得用工作时间表示的寿命值

SKF rating life in hours

其中
Lnm=SKF额定寿命(在100 – n1) % 可靠性)[百万转]
Lnmh=SKF额定寿命(在100 – n1) % 可靠性)[工作小时]
L10=基本额定寿命(90%的可靠性)[百万转]
a1=可靠性的寿命修正系数(table 1这些值符合 ISO 281:2007 标准)
aSKF=SKF寿命修正系数(diagram 1diagram 2diagram 3 以及 diagram 4)
C=基本额定动载荷 [kN]
P=轴承当量动载荷[kN]
n=转速 [r/min]
p=寿命公式的指数
3表示球轴承
10/3表示滚子轴承
表 2提供了除百万转以外的表示轴承寿命单位的常用换算系数。
  1. 1)系数n表示发生故障的概率,即必要的可靠性和100%之间的差距。
SKF logo