轴承动载荷与寿命

基本额定动载荷C用于计算在动态应力下的轴承,即在承受载荷下转动的轴承。 其表示达到ISO 281:1990基本额定寿命1 000 000转时的轴承载荷。 载荷的大小和方向是假定不变的。对于径向轴承,载荷为纯径向载荷,对于推力轴承,是作用在轴承中心的轴向载荷。
SKF轴承的基本额定动载荷是根据ISO281:1990标准规定的程序而设定。本型录给出的额定载荷,适用于在一般工作条件下,经过热处理,硬度最小达到58 HRC的铬钢轴承。
“SKF探索者”级轴承在多方面作出改进,包括原材料和生产工艺,并引用更新的系数根据ISO 281:1990标准计算出各轴承的基本额定动载荷。
滚动轴承寿命的定义为,
  • 转数;或
  • 在一定转速下的工作小时

在其中一个轴承套圈或滚动体上首次出现金属疲劳(剥落或断裂)迹象之前,轴承能够达到的
实践证明,表面上完全相同的轴承在一样的工作条件下,仍然会达到不同的寿命。 因此在计算轴承尺寸时,必须对“寿命”一词有更明确的定义。 SKF提供有关基本额定动载荷的所有信息,是基于某一足够大数量表面上完全相同的轴承,有90 %能够达到或超过的寿命作为依据。
还有几种不同定义的轴承寿命。 其中之一是“工作寿命”,表示轴承在实际工作条件下,发生故障之前实际达到的寿命。 必须注意,个别轴承的寿命只能通过统计方法进行预测。 寿命计算只是对轴承群体和一定程度的可靠性而言,即90 %。在实际使用时出现的故障通常不是疲劳所致,更多的情况是污染、磨损、不对中、腐蚀所致,又或是保持架、润滑剂或密封件引起的故障。
另一种“寿命”是“约定寿命” 由官方部门或制定行业标准的机构指定,并基于某假定的载荷与转速为工作条件。 这基本上是所需的L10基本额定寿命,一般是根据类似应用得来的经验而定。
SKF logo