= 基本静负荷定额,N

根据静负荷能力来选择轴承尺寸时,要用一个给定的安全系数s0来计算必要的基本静负荷定额。这个安全系数代表基本静负荷定额C0和轴承当量静负荷P0之间的关系。
必需的基本静负荷定额C102可以用下式求得

C0 = s0 P0|
式中

C0基本额定静负荷 [kN]P轴承静负荷当量 [kN]s=
=0=
0静负荷安全系数
在需要流畅运行的各种操作中,有关球轴承和滚动轴承的静负荷安全系数s304,其基于经验的指导数值见1表102。
在高温下静负荷承受能力会下降。 如果需要可以提供更详细资料。
SKF logo