润滑条件——粘度比κ

润滑剂的有效性主要取决于滚动接触面间的表面分离度。 若要形成一个足够的润滑膜,当应用条件达到正常工作温度时,润滑剂必须有一个给定的最小粘度。 润滑条件通过粘度比κ表示,即实际粘度v比足量润滑时的额定粘度ν1。当润滑剂处于正常工作温度时,这两个数值都要考虑到。参见章节润滑油选择。
Viscosity
选择计算

式中

κ=粘度比
ν=润滑剂的工作黏度 [mm2/s]
ν1=额定粘度取决于轴承的平均直径和转速[mm2/s]
工作温度下的润滑剂必须保持一个最小的粘度,以便在滚动接触面之间形成一个足够的润滑膜。 额定粘度ν1,需要充足润滑,可通过图表1确定,使用轴承平均直径dm = (D + d)/2,mm,和轴承转速n,r/min。 该图表已针对滚动轴承的最新摩擦学调查结果做了修改。
在凭经验或以其他方式确认工作温度时,与国际标准参考温度40℃相应的粘度可从图表 2中得出。这个图表是为粘度指数95而制定。中列出了40℃时的粘度等级,符合ISO 3448:1992所规定的每个等级粘度范围。 在可比的工况下,某些类型的轴承,如球面滚子轴承、圆锥滚子轴承和球面滚子推力轴承,其工作温度通常高于其它类型的轴承,如深沟球轴承和圆柱滚子轴承。

计算例子

内径d = 340毫米和外径D = 420毫米的轴承要求以n = 500转/分的转速运转。 由于dm = 0.5 (d + D),dm = 380 mm,从图表3,最小额定粘度ν1需要在工作温度下给予充足润滑,其值大约为11 mm2/s。 根据图表4所述,假定轴承的工作温度是70℃,则在40℃的参照温度下,需要粘度等级为ISO VG 32的润滑剂,且实际粘度ν不低于32mm2/s。
SKF logo