轴承类型的选择

每种类型的轴承展示的特性取决于其设计,这使得轴承多少适用于一个给定的应用场合。 例如:深沟球轴承能承受中等径向和轴向载荷。 它们产生的摩擦很低,并且可制造高精密和静音运行的类型。 因此它们更适合小型和中型的电动机。
球面滚子轴承和环形滚子轴承可以承受很重的载荷,还可以自调心。 这些特性使得它们适用于需要承受重载荷、轴挠曲和对中误差的重型工程应用场合。
很多情况下,选择一个轴承类型需要考虑很多因素,还要相互权衡,因此无法提供一个通用规则。
这里提供的信息用来显示在选择一个标准轴承类型时需要考虑的最重要的因素,因而便于做出一个合理的选择
  • 可用空间
  • 载荷
  • 不对中
  • 精度
  • 速度
  • 静音运行
  • 刚度
  • 轴向位移
  • 安装和拆卸
  • 嵌入式密封件。
关于标准轴承类型,它们的设计特性以及对一个给定应用场合要求的适用性的概述,可以在矩阵图中找到。
个别轴承类型的详细信息,包括它们的特性和可用设计,都可在针对个别轴承类型的章节中找到。 矩阵图中没有的轴承类型一般只用于一些要求明确的应用场合。
矩阵图只能提供相对肤浅的轴承分类。 有限的符号无法提供一个精确的区分,且一些展示的特性并不完全取决于轴承设计。 例如:角接触球轴承或圆锥滚子轴承的刚性配置同样取决于应用的预加载和运行速度,而这也受到轴承和与其相关部件的精度以及保持架设计。 尽管有其局限性,通过这个矩阵图 还是可以做出一个合适的轴承类型选择。 同时还需考虑一个轴承配置的总费用以及库存量,这些都会影响最终的轴承类型选择。
设计一个轴承配置时所需注意的其他重要标准,包括载荷承载能力和使用寿命、摩擦,可允许的速度、轴承内部游隙或预加载、润滑剂和密封件,在本型录中的各自章节中都有深入介绍。
SKF logo