整体式密封件

密封件的选择对轴承的正常运转性能是至关重要的。 SKF提供的轴承配有整体式

  • 防尘盖(图1
  • 低摩擦密封件(表2
  • 接触式密封件(表3
可为许多应用场合提供经济而节省空间的解决方案。 以下轴承备有多种尺寸:
  • 深沟球轴承
  • 角接触球轴承
  • 自调心球轴承
  • 圆柱滚子轴承
  • 滚针轴承
  • 凸轮滚子
  • Y型轴承和Y型轴承单元。
所有两面都有整体式密封件的轴承均采用适当质量和数量的润滑脂加以填充。
也可参见密封配置
SKF logo