不对中

传动轴和轴承座之间的角位移可在以下情况产生,例如:传动轴在运行负荷下弯曲(屈曲),轴承座内的轴承支座所加工的高度各不相同,或者支承传动轴的轴承各有轴承座且相隔太远。
刚性轴承,即深沟球轴承和圆柱滚子轴承,不能容许任何不对中,或仅能容许非常微小的不对中,除非强加外力。 自调心轴承,即自调心球轴承、球面滚子轴承、圆环滚子轴承和球面滚子推力轴承(图1), 另一方面,能容许因运行载荷造成的不对中,也能够补偿因加工和安装错误产生的初始不对中。 可允许的不对中值见产品表章节中的正文介绍。 如果预期的不对中值超过了可允许值,请与SKF应用工程服务部联系。
带球形轴承座垫圈和座圈的推力球轴承、Y-轴承装置和对中滚针轴承(图2)能补偿因加工或安装错误产生的初始不对中。
SKF logo