安装与拆卸

圆柱孔

对于带圆柱孔轴承,如果是可分离设计而非不可分离,尤其当两个轴承圈都需要过盈配合时,就比较容易安装和拆卸。 如果需要经常安装和拆卸轴承,那么最好使用分离式轴承,因为这些分离式轴承带滚动体和保持架组件的套圈可以和其他套圈分开安装,例如,四点接触球轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承(图1)、以及推力球轴承和推力滚子轴承。

圆锥孔

带圆锥孔的轴承(图2)可通过使用紧定套或退卸套轻松安装在锥形轴颈或圆柱轴座上(图3)。
SKF logo