参照转速

产品表中所列的参考转速是代表一个参考值, 用于确定在给定的负荷及润滑剂粘度下轴承的 允许工作转速。
产品表中的参考转速符合ISO 15312:2003 标准(不包括推力球轴承)。 这个标准是针对油润滑的轴承而制定的,但也适用于脂润滑的轴承
某一个轴承的参考转速是指在特定工作 条件下的转速,即轴承因摩擦而产生的热量, 以及从轴承通过轴、轴承座和润滑剂带走的热 量,两者之间达到平衡。
根据ISO 15312:2003标准,达到这种热量平衡的参照条件是:
  • 在 20 °C的环境温度下,轴承的温升 50 °C,即在不转动的外圈或座圈(推力轴承)测量的轴承温度为70 °C
  • 径向轴承: 径向负荷固定在基本额定静负荷 C0的5%
  • 推力轴承: 轴向负荷固定在基本额定静负荷C0的2%
  • 普通组游隙的开式轴承
用于油润滑轴承:
  • 润滑剂: 无EP添加剂的矿物油,在70°C时的运动粘度:
    • ν = 12 mm2/s (ISO VG 32) 用于径向轴承
    • ν = 24 mm2/s (ISO VG 68)用于推力滚子轴承
  • 润滑方法: 油浴,润滑油达到滚动体处于最低位置时的中部。
用于油脂润滑轴承:
  • 润滑剂: 在40℃时,含锂增稠剂的常规油脂和矿物基油的粘度为100至200 mm2/s(如ISO VG 150)
  • 油脂量: 大约是轴承内部自由空间的30%。
油脂润滑轴承在初始启动时,可能出现一次温度高峰值。 因此,轴承可能需要运行10至20小时方可达到正常运行温度。
在这些特定的条件下,油润滑和油脂润滑的参照速度相等。 在轴承外圈旋转的情况下,可能有必要降低额定值。
对于某些轴承,它们的速度极限不是由滚动体/轴承滚道接触面产生的热量决定,轴承表只提供它们的限速值。 这些轴承包括像带接触密封件之类的轴承。
SKF logo