载荷和油粘度对参考速度/允许速度的影响

当载荷和粘度值高于可运行的参考值时,摩擦阻力将增大。除非允许更高的温度,否则轴承无法以建议的参考速度运行。
载荷和运动粘度对参考速度的影响可从如下图解中查到:

油润滑

油润滑的修正系数值
  • fP :轴承当量动载荷P的影响,和
  • fv:粘度的影响
可以从图解1至4中获得,作为P/C0和轴承平均直径dm
的一个函数
式中

P=轴承当量动载荷[kN]
C0=基本额定静载荷[kN]
dm=轴承平均直径
m = 0,5(d + D) [mm]
图解中的粘度值用ISO型号表示,如ISO VG 32,其中32是指油在40°C时的粘度。
如果70°C的参考温度保持不变,那么允许的速度可以从下面的公式中得出


选择计算

式中

nperm=允许的转速[r/min]
nr=参考速度[r/min]
fP=轴承载荷P的修正系数
fν=油粘度的修正系数

油脂润滑

这些图解对脂润滑同样适用。 然而,脂润滑的参考速度是在基油粘度VG 15O基础上得出的。fν需要这样计算,用选定的润滑脂在40°C时的基油粘度fν,除以一个ISO VG 150油粘度fν,即


选择计算

示例1

一个SKF探索者6210系列深沟球轴承的载荷为P = 0.24 C0,且油浴润滑在40°C时的油粘度为68mm2/s。 允许的速度可预计为?
6210型轴承: dm = 0.5 (50 + 90) = 70 mm。 从图解5,dm = 70 mm 和 P/C0 = 0.24,fP1 = 0.63 以及 P/C0 = 0.24 和 ISO VG 68,fv = 0.85。
在运行温度70°C的情况下,可以获得允许的轴承速度,nperm将会是

nperm = 15 000 × 0.63 × 0.85 = 8030 r/min

示例2

SKF探索者22222 E系列的球面滚子轴承的载荷为P = 0.15 C0,润滑脂在40°C时的基油粘度为220mm2/s。 允许的速度可预计为?
22222 E型轴承 : dm = 0.5(110 + 200) = 155 mm。 从图解 6,dm = 155 mm 和 P/C0 = 0.15,fP = 0.53 以及 P/C0 = 0.15 和 ISO VG 220,fν实际 = 0.83;P/C0 = 0.15 和 ISO VG 150,fνISO VG 150 = 0.87。
在运行温度70°C的情况下,可以获得允许的轴承速度,nperm将会是

nperm = 3000 × 0.53 × 0.83/0.87 = 1520 r/min
SKF logo