转速

轴承转速的基本知识

滚动轴承的转速是有限制的。 通常,转速会受到润滑剂温度限值或轴承部件材料的限制。
轴承在达到工作温度极限时的转速,取决于轴承产生的热量、任何外热以及可以从轴承带走的热量。
轴承产生的热量取决于轴承的类型和尺寸、内部设计、载荷、润滑以及对中情况。 同时还受其他因素的影响,包括保持架设计、精度和内部游隙。
在产品表中,一般列出两种速度: 参考转速(与热有关)和极限转速(与机械结构有关)。
一般情况下,轴承的极限转速高于参考转速。 然而,对于某些轴承系列,由于摩擦特性好于轴承的机械能力而允许保持高转速,因此参考转速可能高于极限转速。 但是,在任何情况下,必须始终考虑轴承的极限转速,即使是轴承在最有利的工作条件下运行。
SKF logo