脂润滑

例题 1

SKF 探索者 6210 深沟球轴承进行油浴润滑。 在温度为 40 °C(105 °F),载荷 P = 0.24 C0 时,油的粘度为 68 mm2/s。试求修正后的参考转速?
该轴承的极限转速为 10,000 r/min,高于修正后的参考转速。 在此类情况下,两个额定转速的较低者对轴承的工作寿命最重要。 通常,当转速不超过调整后的参考转速时,有利于延长轴承的寿命。 原则上,在进一步评估轴承配置周围的特定温度条件之后,可以采用更高的转速(不超过轴承的极限转速)。

例题 2

脂润滑 SKF Explorer “探索者”轴承 22222 E 系列球面滚子轴承的载荷为 P = 0.15 C0。润滑脂在 40 °C(105 °F)时的基油粘度为 220 mm2/s。 试求调整后的参考转速。
在不超过该转速时,一般认为轴承的温度条件是正常的。 在某些情况下,还可考虑更高的转速(不超过 4000 r/min 的极限转速)。 这需要根据该应用中的实际摩擦和冷却条件,对该应用的温升进行评估。 在此类情况下,必须验证润滑剂、散热、轴承内部游隙以及轴承配合面的精度,并进行调整以承受更高的转速。 对于这些类型的评估,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo