轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸: ISO 15,带 BS2 型号前缀的密封轴承的宽度除外
公差

如需
更多信息
公差
普通级
按需提供 P5 级几何公差(型号后缀 C08)

除:
  • d ≤ 300 mm 的轴承:
    • 宽度公差至少比 ISO 标准严格 50%(表 1
    • P5 级几何公差
  • 振动机械用轴承:
    • P5 内径
    • P6 外径

值: ISO 492(表 2表 3表 4
内部游隙

更多
信息
→ 内部游隙
普通,C3
检查是否提供 C2、C4 或 C5 游隙组别
振动机械用轴承: C4
值:
这些值符合 ISO 5753-1 标准(如已标准化),仅适用于未安装和无测量载荷的轴承。
允许不对中
  • 参考值适用于以下条件:轻载荷到一般载荷 (P ≤ 0.1 C),且内圈与外圈之间的角度误差不变: (表 7

    能否完全引用这些数值取决于轴承配置的设计、轴承座中的挡肩设计等等。

  • 在某些情况下,内圈与外圈之间的角度误差是会改变的,导致轴承内产生额外滑动,因此内圈与外圈之间的角度误差应小于 1 度。
    例如:
    • 振动筛属于不平衡转动的工况,因此轴挠曲的角度也在转动(图 1
    • 在造纸机中专门为补偿挠曲的滚筒,其静止轴不是直的
  • 为了避免对密封性能造成不良影响,密封轴承的不对中不应超过 0.5°。

SKF logo