振动机械用轴承

对于振动机械应用,SKF 提供带圆柱孔或圆锥孔和表面硬化冲压钢保持架的球面滚子轴承(系列型号 223../VA405)。 这些轴承的尺寸和性能特性与基本设计的轴承相同,但标准径向游隙为 C4。
此外,振动机械用轴承也可以带涂有 PTFE 涂层的圆柱孔(型号后缀为 VA406)。 这些轴承根据 VA405 规格制造,内孔除外。 VA406 轴承专门为振动机械中以间隙配合且外圈转动的轴承而设计。 PTFE 涂层可防止轴和轴承内孔之间产生摩擦腐蚀。 因此,使用这种设计的轴承时,轴无需作特殊的热处理或涂层。

警告

如果 PTFE 涂层暴露在明火或在 300 °C (570 °F) 以上的高温下,将会危害健康和环境! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循密封材料一节中的安全预防措施。

所有轴承的外圈上都有一个润滑槽和三个润滑孔。
根据不同的尺寸,振动机械用的 SKF 球面滚子轴承有以下几种设计:
  • E/VA405 球面滚子轴承(图 1),具有两个表面硬化的窗式冲压钢保持架、一个不带挡边的内圈和一个由内圈或保持架引导的浮动导环。
  • EJA/VA405 和 CCJA/W33VA405 球面滚子轴承(图 2图 3),具有两个表面硬化的窗式冲压钢保持架、一个不带挡边的内圈和一个由外圈滚道引导的浮动导环。
加速度
在振动机械应用中,如振动筛或激励器,会使轴承的滚子和保持架产生加速度。 这种工况大大提高了对轴承设计的要求。 此类型的 SKF 球面滚子轴承比一般的标准轴承承受加速度的能力高出很多。 允许的加速度取决于使用的润滑剂和加速度的模式。
  • 模式 1

    轴承承受的是作用在外圈的旋转载荷和转动的加速度,或由于转速急骤改变而在内部引起的角加速度。 由于这些加速度,没有承受载荷的滚子会产生旋转载荷并作用在保持架上。

  • 模式 2

    轴承承受的是冲击载荷。这种载荷沿固定的径向方向产生直线加速度,导致没有承受载荷的滚子“敲击”保持架。

模式 1 的典型例子是振动筛(图 4)、行星齿轮以及其它承受快速启动或转速急骤改变的一般配置。 火车的轮子滚过铁轨的接口时产生加速度,是模式 2 的典型例子(图5)。 压路机的滚筒在坚硬的表面上振动,同时承受模式 1 和 2 的加速度。
允许的加速度见产品表,这些数值仅适用于油润滑的轴承。 加速度以重力加速度 g(g = 9.81 m/s2)的倍数表示。

振动筛的系统解决方案

除了应用于振动筛的轴承外,SKF 还开发出了故障探测和轴承系统,可以提高振动设备的性能、减少维护并能监控机器的状态。 有关用于振动筛的 SKF Copperhead 系统解决方案的更多信息,请联系 SKF 工程应用服务部门。
SKF logo