设计及变型

SKF 球面滚子轴承拥有市面上最广泛的分类,包括标准轴承和特殊应用轴承。 几乎所有 SKF 球面滚子轴承都配有圆柱孔或圆锥孔。 圆锥孔的锥度为 1:12(型号后缀为 K)或 1:30(型号后缀为 K30),具体取决于轴承系列。
标准轴承的分类包括:
  • 基本轴承设计
  • 密封轴承
  • 振动机械用轴承
此处列出的球面滚子轴承属于 SKF 的基本分类,只是全部分类的一部分。 对于需要轴承承受独特运行条件的应用场合,SKF 可专门定制轴承以满足特殊应用需求。 例如:
  • 专门用于印刷机、造纸机或涂胶机的高精度轴承
  • 用于极度恶劣环境下的轴承,如连铸机
  • 高温应用轴承
  • 以间隙配合安装在轴颈上的轴承
  • 铁路轴承
有关球面滚子轴承特殊应用的更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo