密封解决方案

除了以 BS2 前缀表示的轴承型号之外,密封球面滚子轴承的外形尺寸符合 ISO 15 标准,带 BS2 前缀,例如 BS2-2214-2RS/VT143 是基于 222 E 或 223 E 系列轴承,但外形更宽以容纳密封件。

密封球面滚子轴承的特点和内部设计与球面滚子轴承的基本设计相同,且一般带圆柱孔。 某些尺寸可以带圆锥孔,或可根据需要提供圆锥孔。

密封球面滚子轴承可自动脂润滑,绝不可清洗。 在许多应用中,轴承不需要补充润滑且可被视为不需要补充润滑(密封轴承的润滑脂寿命)。

在安装过程中,SKF 不建议将密封球面滚子轴承加热到 80 °C (175 °F) 以上。 但是,如需要更高温度,请确保温度不超过密封件或润滑脂的最低允许温度。
接触式密封件
密封球面滚子轴承两侧都安装了带钢骨架的接触式密封圈。 此外,也可仅在轴承的一侧安装密封圈。 轴承可安装由以下材料制成的密封圈:
  • 丁腈橡胶(型号后缀 CS 或 RS)
  • 氢化丁腈橡胶(型号后缀 CS5 或 RS5)
  • 氟橡胶(型号后缀 CS2)

RS 密封件装在外圈的凹槽中(图 1),并且紧靠内圈。 CS 密封件由定位环固定(图 2)。

用于密封轴承的润滑脂
密封球面滚子轴承标准填充 SKF LGEP 2 润滑脂。 可按要求提供填充其它 SKF 润滑脂的轴承。 技术规格列于 表 1中。

关于润滑脂的更多信息,参见润滑

密封轴承的润滑脂寿命

密封轴承的润滑脂寿命表示为 L10,即这段时间内,90% 的轴承仍然有可靠的润滑。 润滑脂寿命取决于载荷、工作温度和转速。 可为图表中使用标准润滑脂 LGEP 2 进行润滑的轴承(型号后缀为 VT143)获得。 图表 1 对轻载荷有效 (P = 0,067 C),, 图表 2 对正常载荷有效 (P = 0,125 C)。 润滑脂寿命适用于以下工作条件:

  • 水平轴
  • 内圈转动
  • 工作温度处于润滑脂绿色温度范围内(→ 表 1
  • 静止设备
  • 低振动水平
  • 负荷比 Fa/Fr ≤ e (→ 产品表格
  • 低于限制速度(→ 产品表格) 和表 2 中列出限制的转速

对于其它工作条件,可以通过将开式轴承重新润滑的间隔(→ 重新润滑)乘以 2.7 的系数用于估算润滑脂寿命。

密封轴承的补充润滑
当要求的使用寿命长于润滑脂寿命,轴承可能需要重新润滑。 可用以下公式计算密封轴承所需的补充润滑脂量

Gp = 0,0015 D B


Gp
=
油脂量 [g]
D
=
轴承外径 [mm]
B
=
轴承宽度 [mm]

慢慢地将润滑脂注入外圈的润滑孔,最好同时转动轴承,使新的润滑脂均匀分布在轴承内,以避免损坏密封圈。 SKF 建议用于补充润滑的润滑脂与第一次填充时使用的润滑脂相同。

警告

型号后缀为 CS2 的轴承具有由 FKM(氟橡胶)制成的密封件。 FKM 暴露于明火或高于 300 °C (570 °F) 温度下时,会对健康和环境造成危害! 即便在冷却后,其也存在危险。

请阅读并遵循密封材料一节中的安全预防措施。

SKF logo