轴承两侧的自由空间

设计考虑因素

轴承两侧的自由空间
为防止旋转轴承部件与静止机器部件之间发生干涉,自由空间(Ca)应如 图 1 所示。自由空间所需宽度取决于:
  • 实际不对中
  • 润滑剂空间要求
在未安装的轴承中,所需的自由空间应至少是径向内部游隙最小值的 20 倍:
用于密封轴承的挡肩
为防止碰到密封圈,轴肩的直径不应大于 d最大值 (→ 产品表),一定在靠近轴承 1 至 2 mm 的位置,以防止与密封件相互干扰(图 2)。 如果轴承是用锁紧螺母将其轴向固定在轴上,SKF 建议使用 KMFE 锁紧螺母(图 3)或在轴承和锁定垫圈之间安装一个隔套(图 4)。
配轴套轴承
带圆锥孔的球面滚子轴承安装时可带:
  • 光轴或阶梯轴上的紧定套(图 5图 6):
    • SKF 紧定套配有锁定装置。
    • 为密封轴承使用合适的 SKF 紧定套组件(图 7),以防止锁紧装置与密封件发生干涉(→ 产品表)。 或者,也可在轴承和锁定垫圈之间插入一个隔环。
  • 阶梯轴上的推卸套(图 8
有关轴套的更多信息,请参见轴承附件
合适的轴承座
球面滚子轴承、合适的轴套(如有需要)和合适的 SKF 轴承座共同构成了一个经济、可靠且可互换的解决方案,可以满足易于维护的要求。 完整的 SKF 轴承座产品类别在以下表格中提供:
  • 剖分式轴承座(枕座)(表 3
  • 整体式轴承座(表 4
  • 特殊应用轴承座 (表 5
其他相关信息,请参阅轴承座
SKF logo