型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
球面滚子轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

24013 CCK30/W33
式中24013 =
CC=
K30 =
W33 =

球面滚子轴承应用选择


Test Designation 1
前缀
BS2-..
轴承,按图号确定型号
ZE
用于 SensorMount(电控安装法)的轴承

Test Designation 2
基本型号
表 1
四位数字: 图号标识

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计
BC适用于风力发电机主轴的带滚子引导铸铁保持架的轴承
CA, CAC
内圈两侧有挡边、带一个由保持架引导的导环、机削黄铜保持架
CC(J), CJ
内圈无挡边、带一个由保持架引导的导环、两个冲压钢保持架
CCJA, EJA
内圈无挡边、带一个由外圈引导的导环、两个冲压钢保持架
E
优化的内部设计,用于提高承载能力
213、222 和 223 系列: 内圈无挡边和两个冲压钢保持架。 外圈带润滑槽和三个润滑孔。
d ≤ 65 mm: 由内圈引导的导环
d > 65 mm: 由保持架引导的导环

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
-CS, -2CS
一侧或两侧带接触式 NBR 密封件
-CS2, -2CS2
一侧或两侧带接触式 FKM 密封件
-CS5, -2CS5
一侧或两侧带接触式 HNBR 密封件
-RS, -2RS
一侧或两侧带接触式 NBR 密封件
-RS5, -2RS5
一侧或两侧带接触式 HNBR 密封件
K
圆锥孔,锥度 1:12
K30
圆锥孔,锥度 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计
F
机削钢保持架,内圈引导
FA
机削钢保持架,外圈引导
J
冲压钢保持架,内圈引导
JA
冲压钢保持架,外圈引导
MA
机削黄铜保持架,外圈引导

Test Designation 6.6
后缀 - 材料,热处理
235220
表面硬化的内圈,内孔带螺旋槽
HA3
表面硬化的内圈


后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行
C08
旋转精度符合 P5 公差等级
C083
C08 + C3
C084
C08 + C4
C2
径向内部游隙小于普通级
C3
径向内部游隙大于普通级
C4
径向内部游隙大于 C3
C5
径向内部游隙大于 C4
P5
尺寸精度和旋转精度符合 P5 公差等级
P6
尺寸和旋转精度符合 P6 公差等级
P62
P6 + C2

Test Designation 6.4
后缀 - 轴承组、相配轴承对(不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 -尺寸稳定性 (不适用)

Test Designation 6.5
后缀 - 润滑
GEM9
使用 SKF LGHB 2 润滑脂填充 70 – 100%
GLE
使用 SKF LGWM 2 润滑脂填充 25 – 45%
VT143
使用 SKF LGEP 2 润滑脂填充 25 – 45%
VT143B
使用 SKF LGEP 2 润滑脂填充 45 – 60%
VT143C
使用 SKF LGEP 2 润滑脂填充 70–100%
W64
固态油
W
外圈不带润滑槽和润滑孔
W20
外圈带三个润滑孔
W26
内圈带六个润滑孔
W33
外圈带润滑槽和三个润滑孔
W33X
外圈带润滑槽和六个润滑孔
W77
插入式 W33 润滑孔
W513
W26 + W33

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 其他变体
R505铁路轴箱用轴承
VA405振动机械用轴承,表面硬化的冲压钢保持架
VA406与 VA405 相同,但圆柱形内圈内孔带 PTFE 涂层
VA991适合于高速应用的轴承
VE552(E)单侧带三个等距离螺纹孔的外圈以连接起重设备。 E 表示轴承配备吊环螺栓。
VE553(E)
与 VE552(E) 相同,但两侧皆带螺纹孔
VG114
表面硬化的冲压钢保持架
VQ424
旋转精度高于 C08
SKF logo