轴承两侧的自由空间

为防止旋转部件与静止部件之间发生碰撞,轴上的挡肩直径应小于 d2,轴承座内的轴肩直径应大于 D1图1)。 d2 和 D1 的值可参见产品表
自由空间 Ca 的所需宽度取决于:
  • 实际角度误差
  • 保持架从轴承一侧的突出量(适用于某些轴承尺寸)
  • 润滑要求
在未安装的轴承中,所需的自由空间应至少是径向游隙最小值的 20 倍(表 1表 2)。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo