球面滚子轴承

CC 型球面滚子轴承
球面滚子轴承有两列对称滚子,外圈有一个共用的球面滚道,内圈有两个滚道,与轴承的垂直轴线成某一角度(图 1)。 外圈球面滚道的球心位于轴承轴上。

轴承特性:

  • 容许不对中
    球面滚子轴承和自调心球轴承或 CARB 轴承一样可自调心(图 2)。
  • 高承载能力
    球面滚子轴承设计精良,除了可承受很高的径向载荷之外,还可承受作用在两个方向的重轴向载荷。
  • 使用寿命长
    制造滚子时所使用的尺寸和几何公差与滚子组几乎相同。 对称的自调心滚子(图 3)沿滚子长度以及特殊轮廓提供最优载荷分布,防止滚子端出现峰值应力(图 4)。
  • 低摩擦
    自导滚子使摩擦和摩擦热量维持在低水平(图 5)。 浮动导环引导未受载荷的滚子,使它们以最佳位置进入受载区域。
  • 坚固耐用
    所有 SKF 球面滚子轴承都配有强力的窗式或双叉型保持架。

紧定套工具和附件选择器

SKF logo