安装

球面滚子轴承在搬运时轴承套圈和滚动体可能会一起偏离正常的轴向位置。 在轴承安装时轴或轴承座处于垂直位置的情况下尤其如此:
  • 轴承套圈以及内圈或外圈将向下移动,直到不存在任何游隙。
  • 当轴承套圈由于过盈配合而出现膨胀或收缩时,可能导致预紧。

因此,当可能时:

  • 在轴或座孔处于水平位置时,安装球面滚子轴承。
  • 请在安装期间旋转内圈或外圈以确保滚子对中。
    如果不可行,请使用轴承处理工具或其它设备使轴承部件处于对中位置。
安装密封轴承
在安装过程中,SKF 不建议将密封球面滚子轴承加热到 80 °C (175 °F) 以上。 但是,如需要更高温度,请确保温度不超过密封件或润滑脂的最低允许温度。
圆锥孔轴承的安装
圆锥孔轴承采用过盈配合进行安装。 为了获得适当的过盈量,可用以下方法之一:
  1. 测量游隙减小量表 1
  2. 测量锁紧螺母的锁紧角度表 1
  3. 测量轴向推进距离表 1
  4. 应用 SKF 液压推进法 (→ SKF 二步液压驱动法软件
    对于 d > 100 mm 的轴承,SKF 建议使用 SKF 液压推进法。 这是一种实现合适过盈配合的快速、可靠且安全的方法。
  5. 测量内圈膨胀量 (→ 电控安装法

有关这些安装方法的更多信息,请参阅安装《SKF 轴承维护保养手册》
SKF logo