性能等级

SKF Explorer探索者轴承

为应对现代机械设备越来越高的性能要求,SKF 开发了 SKF Explorer探索者性能等级的滚动轴承。
通过优化内部几何形状和所有接触表面光洁度,将极其纯净、均匀的钢与独特的热处理工艺结合,改进保持架、滚子外形和滚道的几何形状,SKF Explorer探索者球面滚子轴承实现了重大性能改进。
这些性能提高具有如下益处:
  • 与常规的设计轴承相比,实现了更高的动载荷承载能力
  • 提高耐磨性
  • 降低噪音和振动水平
  • 减少摩擦热量
  • 显著延长轴承的使用寿命
SKF Explorer探索者轴承通过缩小尺寸和减少润滑剂和能耗来降低对环境的影响。 同样重要的是,SKF Explorer探索者轴承可减少维修并有助于提高生产率。
SKF Explorer探索者轴承的型号在产品表中以蓝色表示。 轴承保留早期标准轴承的型号。 但每个轴承及其包装上都标有“SKF Explorer”名称。
SKF logo