密封式SKF Explorer球面滚子轴承

优异的保护性能有助于延长使用寿命、减少维护需求

在严重污染的工作环境下,密封式轴承的额定寿命为开式轴承的四倍。 由于经过SKF 特制润滑脂预润滑,并采用高效接触式密封件,密封式SKF Explorer球面滚子轴承在几乎所有应用中都具有长寿命和低维护性能。

密封件可防止轴承和润滑剂受到污染,避免造成轴承过早失效(图 1)。 在许多应用中,密封式SKF Explorer球面滚子轴承在使用期限内无需再润滑。 通过消除再润滑需求或延长再润滑间隔,这些轴承能够大幅降低购买、使用和处理润滑脂的成本(图2)。

SKF 三重防护解决方案的组成部分

SKF Explorer球面滚子轴承是SKF三重防护解决方案的重要组成部分。 SKF三重防护解决方案适用于极度恶劣的工作环境,该解决方案包括一个标准的 SKF 轴承座、一套密封式 SKF 球面滚子轴承以及迷宫密封件。 这一高性价比的解决方案可以延长轴承的使用寿命,无需任何复杂而昂贵的密封配置。

优势

  • 显著延长正常运行时间
  • 大幅减少维护需求
  • 减少润滑脂的消耗和处理成本
  • 减轻对环境的影响
  • 提高工人的安全性

运行特点

  • 高性能密封件能防止润滑剂流出并阻止污染物进入
  • 自导向滚子有助于减少摩擦
  • 经过热处理的超纯净钢有助于延长使用寿命
  • 导向环用于将滚子维持在最佳位置
  • 经过 SKF 特制润滑脂预润滑
SKF logo