轴承当量动载荷

P = b (Fr + Y1Fa)当 Fa/Fr ≤ e
P = b (0.67 Fr + Y2Fa)当 Fa/Fr > e
系数 e, Y1 和 Y2的值与具体的产品相关。 考虑到运行的类型和平稳运行的要求,确定了以下的 b 指导值。
b = 1.1 ... 1,3对于匀速运行,对平稳运行和运行可靠性要求高的机器
Ca = 1,3 s 2对于要承受轻冲击载荷和不平衡载荷的机器
1 和 2)。 4对于要承受重冲击载荷或往复运动的机器,
SKF logo