分离式球面滚子轴承

剖分式球面滚子轴承 (图 1) 主要用于难以接近的轴承位置,例如需要几处支撑的长轴或曲轴上。 在上述位置非剖分式轴承润滑时需要大量的时间和精力,更换时更加费力,从而造成长时间代价昂贵甚至过长的设备停工。 对于上述问题,剖分式球面滚子轴承提供了最佳的解决方案。 主要应用领域包括传送设备、多点支撑的长轴和大型通风设备 (图 2)。
SKF 剖分式球面滚子轴承可根据订单要求生产。 可根据特定应用进行定制,而且考虑到成本因素,一般是以现有的标准设计轴承为基础的。 在确定包括剖分式球面滚子轴承的轴承配置设计前,应向 SKF 应用工程服务部门咨询。
SKF logo