轴与轴承座公差

对于要承受交变载荷和转动以及相对较重载荷(P > 0.12 C)的剖分式球面滚子轴承,建议轴座加工公差为 h6。 在载荷较轻(P < 0.12 C)而且始终在一个方向的应用中,轴座加工公差 h7 也可以接受。 在载荷更轻而且速度低的应用中,可使用通常适用于用紧定套安装轴承的轴座公差 h9/IT7。
建议轴承座孔座公差为 H7。 对于转炉,剖分式球面滚子轴承常常作为早期安装的非剖分式球面滚子轴承的更换品使用。 在上述情况下,轴颈座的公差为 r7,轴承座孔座的公差为 E7。 剖分式轴承更换品在制造时专门采用了相应较大的孔公差以便配合。
SKF logo