用于连铸机的剖分式轴承单元

SKF 开发了快装式剖分式轴承单元,是为连铸机冷却区的驱动滚子使用而专门设计的。 特殊轴承座是铸钢的,采用水冷。 带整体式冷却室的轴承座盖的截面高度低,因为标准设计只包括一个外圈半环,位于轴承座底部。 该轴承装置的球面滚子轴承一般包括两个带润滑槽和润滑孔的内圈半环、四个卡环和保持架半环、一个外圈半环和两个带一个开口的片式密封环。 内圈的间隔同轴承轴形成一个角度。
按照要求,可提供关于用于连铸机的 SKF 剖分式轴承单元的详细信息。
SKF logo