温度限制

球面滚子轴承的允许工作温度可能取决于:
  • 轴承套圈的尺寸稳定性
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承套圈

SKF 球面滚子轴承都经过了特殊热处理。 轴承的热稳定性至少可达 200 °C (390 °F)

密封件

密封件的允许工作温度取决于密封材料:
  • NBR: -40 至 +90 °C (–40 to +195 °F)
    短时间内能承受可高达 120 °C (250 °F) 的温度
  • HNBR: –40–+150 °C (–40 to +300 °F)
  • FKM: -30 至 +200 °C (–20 to +390 °F)
通常,温度顶峰多处于密封唇。

润滑剂

表 1 中列出 SKF 密封球面滚子轴承中所使用润滑脂的温度限制。其它 SKF 润滑脂限制在选择合适的 SKF 润滑脂中给出。

当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。


SKF logo